LM5068EVAL

LM5068EVAL

지금 주문하기

개요

The LM5068EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for negative voltage systems. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5068 data sheet is available from www.ti.com.

특징
  • Safe module insertion and removal from live backplanes
  • In-rush current limiting for safe board insertion into live backplanes
  • Fast response to over-current fault conditions with active current limiting
  • -10 V to -90 V input range
  • Programmable under-voltage/over-voltage shutdown protection with adjustable hystereis
  • Prgrammable multi-function timer for board insertion de-bounce delay
  • Fault timer avoids nuisance trips caused by short duration load transients
  • Active gate clamping during intitial power application
  • Available in both latched fault and automatic re-try versions
  • Available with either active HIGH or active LOW power good flag

Applications:

  • -48 V Power Modules
  • Central Office Switching
  • Distributed Power Systems
  • Electronic Circuit Breaker
  • PBX Systems
  • Negative Power Supply Control

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5068EVAL — Negative Voltage Hot Swap Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5068EVAL — Negative Voltage Hot Swap Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 6
인증서 LM5068EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2