LM50HVEVM

개요

LM50HV 평가 모듈(EVM)에는 SPDT(단극 양투) 스위치가 탑재되어 있으며, 사용자가 테스트 포인트를 통해 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다. LM50HVEVM은 MSP430F5528 마이크로컨트롤러와 USB 인터페이스를 사용하여, 사용자가 결과를 데이터 로깅하고 LM50HV의 아날로그 출력과 인터페이스할 수 있도록 합니다. 이 EVM은 마이크로컨트롤러 섹션과 센서 섹션의 두 부분으로 구성되어 있습니다. 센서 섹션을 마이크로컨트롤러 섹션에서 분리할 수 있습니다. LM50HV를 온도가 높은 환경에서 작동하려면 EVM의 센서 측을 마이크로컨트롤러 측에 다시 연결해야 합니다. EVM에는 SPDT(단극 양투) 스위치가 탑재되어 있어, 사용자가 기본값인 3.3V보다 높은 VDD를 사용하는 시스템에서 LM50HV를 평가할 수 있습니다.

특징
  • 사용하기 쉬운 클라우드 기반 GUI를 웹에서 사용하거나 오프라인으로 사용할 수 있도록 다운로드 가능
  • LM50HV 아날로그 온도 센서 IC
  • 분리형 LM50HV 센서 보드
  • 외부 전원 공급 장치를 연결하기 위한 SPDT 스위치
  • MCU 통합 ADC를 사용한 데이터 로깅
아날로그 온도 센서
LM50-Q1 — 10mV/°C 게인을 지원하는 차량용 ±3°C 아날로그 출력 온도 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM50HV Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 9. 12
인증서 LM50HVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 7. 18