LM5121EVM

연결 해제 스위치를 지원하는 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈

개요

The LM5121EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5121 synchronous boost controller IC including disconnection switch control. The EVM provides 12V output at up to 2A current from a 3.0V (5.7V for start-up) to 12V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

특징
  • 3V to 12V input range (5.7V for start-up)
  • 12V/2A output
  • 250kHz switching frequency
  • Programmable light load operation
  • Inrush current limit, short circuit protection
DC/DC 컨트롤러
LM5121 연결 해제 스위치 제어를 지원하는 3~65V 광범위 Vin, 전류 모드 동기형 부스트 LM5121-Q1 연결 해제 스위치 제어를 지원하는 차량용, 3~65V 광범위 VIN, 전류 모드 동기식 부스트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5121EVM — 연결 해제 스위치를 지원하는 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5121EVM 연결 해제 스위치를 지원하는 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5121EVM Evaluation Module 2013. 8. 23
인증서 LM5121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2