LM5160DNTBKEVM

LM5160DNTBKEVM

지금 주문하기

개요

 

The LM5160DNTBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 10V to 60V. The circuit delivers load currents to 1.5A. The application schematic is setup up to operate from a 24V nominal bus. The nominal switching frequency is approximately 300kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated inside the LM5160.

 

특징
  • 10V to 60V input voltage range
  • 5V target output voltage
  • Delivers up to 1.5A output load current
  • FET place holder for EN/UVLO shutdown feature
  • PWM mode pin feature to choose between CCM and DCM
DC/DC 컨버터
LM5160 — LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터 LM5160-Q1 — 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터 LM5160A — LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM Wide Input 65V, 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM Wide Input 65V, 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5160 Buck EVM User's Guide (Rev. B) 2015. 4. 13
인증서 LM5160DNTBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2