LM5160DNTFBKEVM

LM5160DNTFBKEVM

지금 주문하기

개요

The LM5160DNTFBK evaluation module is designed to operate from a 24V nominal bus with an input voltage range of 18V to 32V.  It is capable of supplying 12V/400 mA to the load at the isolated output.  The nominal switching frequency is 300kHz.  The high side and low side MOSFETs are integrated in the LM5160.  The EVM board is designed to demonstrate a small solution size for low-power, isolated bias applications.

특징
  • 18V to 32V input voltage range
  • 8V target primary output voltage and 12V secondary isolated output
  • Can deliver up to 400mA output secondary load with primary unloaded
  • FPWM pin connected directly to Vcc
DC/DC 컨버터
LM5160 — LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터 LM5160-Q1 — 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터 LM5160A — LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck Isolated Bias Supply Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck Isolated Bias Supply Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) 2015. 2. 6
인증서 LM5160DNTFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2