LM5161PWPBKEVM

LM5161PWPBKEVM

지금 주문하기

개요

LM5161PWPBKEVM 평가 보드는 COT(Constant On-Time)작동 원리를 사용하는 완전한 기능을 갖춘 벅 레귤레이터를 제공합니다. 이 평가 보드는 15V~80V의 입력 범위에서 12V 출력을 제공합니다. 회로는 1.0A까지 부하 전류를 제공합니다. 애플리케이션 회로도는 48V 공칭 버스에서 작동하도록 설정되어 있습됩니다. 공칭 스위칭 주파수는 약 300kHz입니다. 고압측 및 저압측 MOSFET은 LM5161 내부에 통합되어 있습니다.

특징
  • 15V ~ 80V 입력 전압 범위
  • 12V 목표 출력 전압
  • 최대 1.0A의 출력 부하 전류 제공
  • CCM과 DCM 중에서 선택할 수 있는 FPWM 모드 핀 기능
DC/DC 컨버터
LM5161 — 넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터 LM5161-Q1 — 넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5161PWPBKEVM — LM5161 Wide VIN Synchronous Buck Converter Constant On-Time Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5161PWPBKEVM — LM5161 Wide VIN Synchronous Buck Converter Constant On-Time Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016. 8. 19
인증서 LM5161PWPBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2