LM5165EVM-HD-C50X

LM5165EVM-HD-C50X

지금 주문하기

개요

LM5165EVM-HD-C50X 고밀도 평가 모듈(EVM)은 초저 IQ를 갖춘 LM5165 고성능, 초소형 동기 벅 DC/DC 벅 컨버터의 성능을 보여주기 위해 설계되었습니다. 모듈 스타일 설계로 부품 수가 적어 소형 풋프린트에 패키징됩니다. 3V~65V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 2% 이상의 설정값 정확도로 고정 5V 출력을 제공합니다. 고압측 MOSFET의 100% 듀티 사이클 전도를 통해 입력 전압이 출력 전압 설정값 이하로 낮아질 때마다 저손실 성능을 발휘합니다. LM5165의 COT(Constant-On-Time) 제어 체계 및 다이오드 에뮬레이션을 통해 무부하 공급 전류는 24V 입력에서 12μA에 불과합니다.

특징
  • 정밀 조정 5V 출력 전압(2% 설정값 정확도)
  • 3V~65V의 넓은 입력 전압 작동 범위
  • 초고전력 변환 효율: 5V 출력 전압 및 150mA 부하에서 90% 초과
  • 12μA의 낮은 무부하 공급 전류
  • 15.5mm x 13.7mm의 총 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료 및 검증된 PCB 레이아웃

  • LM5165EVM-HD-C50X 5V 150mA COT 평가 모듈

DC/DC 컨버터
LM5165 — 초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터 LM5165-Q1 — 초저 IQ를 지원하는 오토모티브 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density COT Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density COT Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide 2016. 1. 27
인증서 LM5165EVM-HD-C50X EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2