LM5165EVM-HD-P50A

LM5165 저 Iq 동기 벅 컨버터 고밀도 PFM 평가 모듈

LM5165EVM-HD-P50A

지금 주문하기

개요

LM5165EVM-HD-P50A 고밀도 평가 모듈(EVM)은 초저 IQ를 갖춘 LM5165 고성능, 초소형 동기 벅 DC/DC 벅 컨버터의 성능을 보여주기 위해 설계되었습니다. 모듈 스타일 설계로 부품 수가 적어 소형 풋프린트에 패키징됩니다. 3V~65V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 2% 이상의 설정값 정확도로 고정 5V 출력을 제공합니다. 고압측 MOSFET의 100% 듀티 사이클 전도를 통해 입력 전압이 출력 전압 설정값 이하로 낮아질 때마다 저손실 성능을 발휘합니다. LM5165의 펄스 주파수 변조(PFM) 제어 방식과 다이오드 에뮬레이션 덕분에 무부하 공급 전류는 24V 입력에서 12μA에 불과합니다.

특징
  • 2%의 설정값 정확도로 5V의 출력 전압을 엄격하게 조정하며 1.223V에서 VIN까지 조정 가능
  • 3V~65V의 넓은 입력 전압 작동 범위
  • 초고전력 변환 효율: 5V 출력 및 1mA 이상 부하에서 >90%(입력 전압 12V)
  • 12μA의 낮은 무부하 공급 전류
  • 15.5mm x 13.7mm의 총 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료 및 검증된 PCB 레이아웃

  • LM5165EVM-HD-P50A 5V 25mA PFM 평가 모듈

DC/DC 컨버터
LM5165 초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터 LM5165-Q1 초저 IQ를 지원하는 오토모티브 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5165EVM-HD-P50A — LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density PFM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5165EVM-HD-P50A LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density PFM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5165EVM-HD-P50A EVM User's Guide 2015. 4. 21
인증서 LM5165EVM-HD-P50A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2