LM5166EVM-C33A

LM5166EVM-C33A

지금 주문하기

개요

LM5166EVM-C33A 평가 모듈(EVM)은 초저 무부하 공급 전류를 지원하는 LM5166, 넓은 VIN, 동기 벅 DC/DC 벅 컨버터의 성능과 모든 기능을 보여주기 위해 설계되었습니다. 이 설계는 부품 수가 적은 미니어처 풋프린트로 패키징되었습니다. 4.5V~65V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 2% 이상의 설정값 정확도로 3.3V 출력을 제공합니다. 고압측 MOSFET의 100% 듀티 사이클 전도로 입력 전압이 출력 전압 설정값 아래로 떨어질 때마다 저손실 성능이 제공됩니다. LM5166의 COT(constant-on-time) 제어 방식과 다이오드 에뮬레이션 덕분에 무부하 공급 전류는 24V 입력에서 14μA에 불과합니다.

특징
  • 4.5V ~ 65V 입력 전압 범위
  • 3.3V 목표 출력 전압
  • 초고전력 변환 효율: 3.3V 출력 및 10mA 이상 부하에서 >85%(입력 전압 12V)
  • COT 또는 PFM 제어 아키텍처
  • 12µA의 낮은 무부하 공급 전류
DC/DC 컨버터
LM5166 — 초저 Iq를 지원하는 3V~65V 입력, 500mA 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5166EVM-C33A — LM5166 Wide VIN, Low IQ, COT 3.3V 500mA Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5166EVM-C33A — LM5166 Wide VIN, Low IQ, COT 3.3V 500mA Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5166EVM-C33A Evaluation Module 2016. 12. 7
인증서 LM5166EVM-C33A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2