LM5169PEVM

LM5169PEVM

지금 주문하기

개요

LM5169P 평가 모듈(EVM)은 좁은 공간에서 높은 변환 효율을 달성하기 위해 동기 정류를 사용하는 115 V DC/DC 벅 레귤레이터입니다. EVM은 20V~115V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 500kHz 스위칭 주파수에서 최대 0.650A 부하까지 조정된 12V 출력을 제공합니다. 출력 전압은 1.5% 이상 설정값의 정확도를 제공하며, 외부 저항 분할기를 사용하여 조정할 수 있습니다. 이 모듈 설계는 넓은 입력 전압 범위, 넓은 듀티 사이클 범위, 통합 고압측 및 저압측 전력 MOSFET, 고급 과전류 보호 및 정밀 활성화를 지원하는 LM5169PNGUR 비동기 벅 컨버터를 사용합니다.

특징
  • 통합된 동기 정류
  • 낮은 작동 정동작 전류
  • 경부하에서 높은 효율성
  • 낮은 최소 온타임
DC/DC 컨버터
LM5169 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 6V~120V 와이드 VIN, 650mA DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5169PEVM — LM5169P 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5169PEVM — LM5169P 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5169P Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 1. 22
인증서 LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 10. 31