LM536035EVM

LM536035EVM

지금 주문하기

개요

This EVM demonstrates the capabilities of the LM53603 Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

특징
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
DC/DC 컨버터
LM53602-Q1 — 오토모티브 애플리케이션용 3.5~36Vin, 2A 동기 DC-DC 컨버터 LM53603-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM536035EVM — LM536035 5V Fixed Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM536035EVM — LM536035 5V Fixed Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 2016. 5. 23
인증서 LM536035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2