LM53603AEVM

LM53603AEVM

지금 주문하기

개요

LM53603AEVM은 LM53603 차량용 통합 벅 레귤레이터의 기능을 보여줍니다. 장치를 구성하고 작동하는 데 필요한 모든 입력을 제공합니다. EVM 뒷면에는 EMI 필터가 있습니다. 사용자는 컨버터 가까이에 있는 사용 가능한 포스트를 사용하여 해당 필터를 바이패스하도록 선택할 수 있습니다.

특징
  • 사용자의 요구를 충족하도록 구성 가능
  • 초소형 설계
DC/DC 컨버터
LM53602 — 2A, 3.5V~36V, 광범위 VIN, 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터 LM53602-Q1 — 오토모티브 애플리케이션용 3.5~36Vin, 2A 동기 DC-DC 컨버터 LM53603 — 3A, 3.5V~36V, 넓은 VIN, 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터 LM53603-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM53603AEVM — LM53603-Q1 Adjustable Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module (EVM)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM53603AEVM — LM53603-Q1 Adjustable Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module (EVM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 2016. 5. 23
인증서 LM53603AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2