LM53635MQEVM

LM53635MQEVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 LM53635M 차량용 통합 벅 컨버터의 기능을 보여줍니다. EVM은 뒷면에 잡음 감소 및 확산 스펙트럼 구축을 지원하는 EMI 필터가 있습니다. 사용자는 VIN1/GND1 포스트를 사용하여 해당 EMI 필터를 바이패스하도록 선택할 수 있습니다. EVM은 입력 전압 3.5V~36V에서 작동(과도 전압 최대 42V까지)하며 연속 부하 3.5A에서 조정 가능한 5.0V 출력을 제공합니다.

특징
  • 2.1MHz의 고효율, 자동 라이트 모드 PFM/PWM 또는 강제 PWM 모드 작동 지원
  • /RESET 전원 양호 출력, 타이머에서 3ms 지연 지원
  • 외부 주파수 동기화 입력
  • 낮은 EMI
  • 통합형 HS 및 LS FET와 완전 동기식
DC/DC 컨버터
LM53635-Q1 — 3.5A, 36V 동기식, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM53635MQEVM — LM53635M-Q1 3.5A 5.0V Adjustable Output 2.1MHz Automotive Step-Down Converter With Spread Spectrum Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM53635MQEVM — LM53635M-Q1 3.5A 5.0V Adjustable Output 2.1MHz Automotive Step-Down Converter With Spread Spectrum Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 2016. 5. 10
인증서 LM53635MQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2