LM60440AQEVM

LM60440AQEVM

지금 주문하기

개요

LM60440AQEVM 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LM60440-Q1 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LM60440-Q1은 최대 36V의 입력 전압에서 최대 4A의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기 스텝다운 DC/DC 컨버터이며, 열 및 잡음이 최적화된 2x3mm QFN 패키지로 제공되어 EMI 및 열 설계 문제를 해결하기 위한 매우 작은 솔루션 크기를 달성할 수 있습니다.

특징
  • CISPR 25 클래스 5 표준에 대해 테스트를 거침
  • EMI 향상 QFN 패키지
  • 높은 전력 밀도에 대해 열적으로 최적화됨
  • BOM 비용이 낮은 작은 솔루션 크기
DC/DC 컨버터
LM60430 — 3.8V~36V, 3A 초소형 동기 강압 컨버터 LM60430-Q1 — 웨터블 플랭크 및 외부 패드가 있는 QFN 패키지의 오토모티브 36V, 3A 동기 컨버터 LM60440 — 웨터블 플랭크 및 외부 패드가 있는 향상된 EMI QFN 패키지의 36V, 4A 동기 벅 컨버터 LM60440-Q1 — 웨터블 플랭크가 있는 향상된 EMI QFN 패키지의 오토모티브 36V, 4A 동기 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM60440AQEVM — 36V, 4A, 2x3mm 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM60440AQEVM — 36V, 4A, 2x3mm 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM60440AQEVM User's Guide 2019. 10. 8
인증서 LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 8