LM65635EVM

LM65635 평가 모듈

LM65635EVM

지금 주문하기

개요

LM65635EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자가 넓은 입력 전압 벅 컨버터를 갖춘 LM656x5 제품군의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. LM65635EVM은 3.5A 이하가 필요한 부하에 5V 출력을 제공하도록 구성됩니다. LM65635EVM은 버전이 다른 LM656x5로 대체하고 보드 부품을 다시 구성하여 다양한 구성에서 사용할 수 있습니다.

특징
  • 3V~65V의 넓은 입력 전압 범위
  • 5V, 3.3V 및 ADJ 전압
  • 최대 3.5A의 출력 전류(LM65635)
  • 300kHz에서 2.2MHz의 스위칭 주파수
  • 스위치 노드 링잉을 최소화하여 전자기 간섭(EMI) 감소
  • 최대 70V의 입력 과도 용량
DC/DC 컨버터
LM65635 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 3V~65V, 3.5A 동기식 스텝다운 컨버터 LM65635-Q1 전력 밀도 및 낮은 EMI를 위해 최적화된 차량용, 3.5A, 3V~65V 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM65635EVM — LM65635 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM65635EVM LM65635 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM65635 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 3. 4