LM65645EVM

LM65645 평가 모듈

LM65645EVM

지금 주문하기

개요

LM65645 평가 모듈(EVM)은 설계자가 LM65645 넓은 입력 전압 벅 컨버터 제품군의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. LM65645 제품군은 65V의 입력 전압에서 최대 2.5A, 3.5A 또는 4.5A의 부하 전류를 공급할 수 있는 사용이 편리한 동기 스텝다운 컨버터입니다.

특징
  • 3V~65V의 넓은 입력 전압 범위
  • 5V, 3.3V 및 조정 가능 전압 옵션
  • 최대 출력 전류 4.5A
  • 300kHz에서 2.2MHz의 스위칭 주파수
  • 스위치 노드 링잉을 최소화하여 전자기 간섭(EMI) 감소
  • 최대 70V의 입력 과도 용량
DC/DC 컨버터
LM65625-Q1 전력 밀도 및 낮은 EMI를 위해 최적화된 차량용, 2.5A, 3V~65V 벅 컨버터 LM65635 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 3V~65V, 3.5A 동기식 스텝다운 컨버터 LM65635-Q1 전력 밀도 및 낮은 EMI를 위해 최적화된 차량용, 3.5A, 3V~65V 벅 컨버터 LM65645 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 3V~65V, 4.5A 동기식 스텝다운 컨버터 LM65645-Q1 전력 밀도 및 낮은 EMI를 위해 최적화된 차량용, 4.5A, 3V~65V 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM65645EVM — LM65645 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM65645EVM LM65645 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM65645EVM Evaluation Module PDF | HTML 2024. 7. 15
인증서 LM65645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 7. 9