LM66100EVM

LM66100EVM

지금 주문하기

개요

LM66100 평가 모듈(EVM)은 LM66100 이상적 다이오드 평가 용도로 설계되어 테스트를 마친 조립형 회로입니다. LM66100EVM을 사용하면 다양한 부하 조건(0A~1.5A)에서 서로 다른 입력 전압(1.5V~5.5V)을 적용하고 듀얼 오링 및 역극성 보호와 같은 구성을 평가할 수 있습니다.

특징
  • EVM을 사용하여 LM66100 부하 스위치 평가 가능
  • VIN 입력 전압 범위: 1.5V~5.5V
  • EVM에서 LM66100 부하 스위치 장치의 VIN, VOUT, GND, ST 및 CE 핀에 액세스 가능
  • 입력 전류 소비 없음
  • 온 보드 CIN 및 COUT 커패시터
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM66100 FET가 통합된 1.5V~5.5V, 1.5A, 0.5µA IQ 이상적 다이오드 LM66100-Q1 FET가 통합된 차량용 1.5V~5.5V, 1.5A, 0.5µA IQ 이상적 다이오드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM66100EVM — LM66100 ±6V, 1.5A low IQ ideal diode evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM66100EVM LM66100 ±6V, 1.5A low IQ ideal diode evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM66100EVM User's Guide 2018. 12. 18
인증서 LM66100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 5