LM66200EVM

LM66200EVM

지금 주문하기

개요

LM66200EVM은 LM66200 낮은 Iq 이상적 다이오드용 평가 모듈(EVM)입니다. LM66200은 두 입력 전압의 높은 전압을 자동으로 출력으로 전달하는 듀얼 입력 단일 출력 장치입니다. 낮은 정동작 전류로 인해 LM66200은 사용 시 배터리 수명을 연장하기 위한 입력으로 배터리 전원이 공급되는 시스템에 이상적입니다.

특징
  • 최고 전압 작동
  • VIN 입력 전압 범위: 1.6V~5V
  • 2.5A 최대 연속 스위치 전류 동작
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM66200 — 1.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 듀얼 이상적 다이오드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM66200EVM — 낮은 IQ 이상적 다이오드용 LM66200 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM66200EVM — 낮은 IQ 이상적 다이오드용 LM66200 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM66200 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 4. 16
인증서 LM66200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 4. 19