LM706A0QEVM

LM706A0QEVM

지금 주문하기

개요

LM706A0-Q1 고밀도 평가 모듈은 8V~65V의 조정 또는 비조정 고전압 입력 레일을 사용하여 최대 10A의 부하 전류에서 3.3V의 엄격하게 조정되는 출력 전압을 생성하도록 설계되었습니다. 이 넓은 VIN 범위 DC/DC 솔루션은 공급 레일 전압 과도 상태를 견딜 수 있는 큰 정격 전압과 작동 마진을 제공합니다. 자유롭게 실행되는 스위칭 주파수는 400kHz이며 더 높거나 더 낮은 주파수에서 외부 클록 신호와 동기화할 수 있습니다. 이 EVM에 대해 선택된 파워 트레인 패시브 부품은 오토모티브 AEC-Q200 등급이며 여러 부품 공급업체에서 제공합니다.

특징
  • 8V ~ 65V 입력 전압 범위
  • 3.3V 출력 전압(1% 설정값 정확도)
  • 정격 부하 전류 10A
  • 초저 IQ
  • EMI 완화를 위한 선택적 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  • 작은 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨버터
LM704A0-Q1 — 오토모티브, 고밀도, 4.5V~45V 입력, 10A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70660 — 고밀도, 4.5V~65V 입력, 6A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM706A0 — 고밀도, 4.5V~65V 입력, 10A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM706A0-Q1 — 오토모티브, 고밀도, 4.5V~65V 입력, 10A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70840 — 고밀도, 4.5V~80V 입력, 4A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70840-Q1 — 오토모티브, 고밀도, 4.5V~80V 입력, 4A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70860 — 고밀도, 4.5V~80V 입력, 6A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70860-Q1 — 오토모티브, 고밀도, 4.5V~80V 입력, 6A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70880 — 고밀도, 4.5V~80V 입력, 8A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM706A0-Q1 Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 2024. 9. 16
인증서 LM706A0QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 30