LM73100EVM

LM73100EVM

지금 주문하기

개요

LM73100 이상적인 다이오드 통합 평가 모듈(EVM)은 LM73100 이상적인 다이오드에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. LM73100 장치는 통합 28mΩ FET, 상시 동작 역전류 차단, 조정 가능한 부족 전압 및 과전압, 조정 가능한 출력 회전율 제어, 과열 보호 및 임계값을 조정할 수 있는 전원 양호 표시 기능이 있는 2.7V~23V, 5.5A 이상적인 다이오드 전원 스위치입니다.

특징
  • 2.7V~23V, 5.5A 작동
  • 조정가능한 출력 전압 회전율 제어
  • 조정 가능한 과전압 록아웃 임계값
  • 전원 양호 출력용 LED 상태 표시
  • 출력의 온보드 쇼트키 다이오드가 과전류 고장 시 음극 스파이크를 방지함
  • 입력 과도 보호를 위한 TVS 다이오드
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM7310 — 이상적인 다이오드 및 과전압 보호 기능이 통합된 2.7V~23V, 28mΩ, 5.5A 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM73100EVM — LM73100 integrated ideal diode evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM73100EVM — LM73100 integrated ideal diode evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM73100 Integrated Ideal Diode Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 14
인증서 LM73100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2024. 3. 12