LM73605EVM-5V-2MHZ

LM73605EVM-5V-2MHZ

지금 주문하기

개요

LM73605EVM-5V-2MHZ 평가 모듈(EVM)은 LM73605 동기 스텝다운 전압 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM은 6V~36V 입력에서 작동하며 5A의 최대 부하 전류로 5V 출력 전압을 제공합니다.

특징
  • 경부하 및 고부하에서의 높은 효율
  • 동기 정류
  • 넓은 입력 전압 범위
  • 자동 모드 또는 FPWM 모드
  • 주파수 동기화
  • 낮은 정동작 전류
DC/DC 컨버터
LM73605 — 3.5V~36V, 5A 동기 스텝다운 전압 컨버터 LM73605-Q1 — 오토모티브 등급 3.5V~36V, 5A 동기 스텝다운 전압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM73605/LM73606 EVM User's Guide 2017. 9. 20
인증서 LM73605EVM-5V-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2