LM74502EVM

LM74502EVM

지금 주문하기

개요

LM74502EVM은 전환 출력이 있는 이상적인 다이오드 컨트롤러, LM74502 및 LM74502H의 성능을 평가하기 위한 평가 모듈(EVM)입니다. LM74502 이상적인 다이오드 컨트롤러는 전원 경로 ON과 OFF 제어 및 과전압 보호를 지원하는 이상적인 다이오드 정류기를 에뮬레이션하기 위해 외부 역병렬 N-채널 MOSFET을 구동 및 제어합니다.

특징
  • 입력 작동 범위 3V ~ 40V, 65V 까지 확장 가능
  • 24V 산업용 역방향 극성 보호
  • 출력 전압 회전율 제어
  • 10A 작동을 위한 옵션이 있는 5A 최대 부하 전류
  • 출력 켜기 및 끄기 감지를 위한 LED 표시
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74502 — 부하 분리 및 OVP가 포함된 3.2V~65V 산업용 RPP 컨트롤러 LM74502H — 부하 분리, OVP 및 하이 게이트 드라이브가 포함된 3.2V~65V 산업용 RPP 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 20
인증서 LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 9