LM74502Q1EVM

LM74502Q1EVM

지금 주문하기

개요

TI의 LM74502-Q1 평가 모듈인 LM74502Q1EVM은 2채널 EVM으로, 설계자가 채널 1에서는 LM74502-Q1의 작동 및 성능을, 채널 2에서는 LM74502H-Q1의 작동 및 성능을 각각 평가하도록 지원합니다. 이 평가 모듈은 LM74502-Q1이 외부 역병렬 연결 N-채널 MOSFET을 구동하여 과전압 및 저전압 이벤트 발생 시 역극성 보호 및 부하 차단 기능을 구현하는 방법을 보여줍니다. LM74502-Q1은 게이트 드라이브 강도가 60μA로, 고유한 돌입 전류 제어를 요구하는 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

특징
  • 12V 및 24V 차량용 역방향 배터리 보호 기능
  • 입력 작동 범위 3V ~ 40V, 65V 까지 확장 가능
  • 12V 배터리 보호 기능, 3V~40V
  • 24V 배터리 보호 기능, 3V~65V
  • 10A 작동을 위한 옵션이 있는 5A 최대 부하 전류
  • 전원 경로 차단을 위한 스위치 출력
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74502-Q1 — 오토모티브 역극성 보호 컨트롤러, 과전압 보호, 게이트 드라이브 강도 60μA LM74502H-Q1 — 오토모티브 역방향 전극 보호 컨트롤러, 과전압 보호, 게이트 드라이브 강도 11mA
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74502Q1EVM: Evaluation Module for LM74502-Q1 and LM74502H-Q1 Ideal Diode PDF | HTML 2022. 1. 25
인증서 LM74502Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 9