LM74670-SQEVM

LM74670-SQEVM

지금 주문하기

개요

The LM74670-SQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs. In this reverse polarity protection solution the LM74670 Smart Diode Controller is used to provide a gate drive for 40V (VDS) external N-Channel MOSFET. The LM74670-SQEVM emulates an ideal diode properties when connected in series with a power supply. When a negative voltage is senced at the Input, the LM74670 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply. The TVS voltage clamping diodes D1_1 and D1_2 make LM74670-SQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

특징
  • Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id): 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74670-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74670-Q1 — 70uA 게이트 드라이브를 지원하는 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브 이상적 다이오드 정류기 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74670-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74670-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74670-SQEVM User's Guide 2015. 10. 20
인증서 LM74670-SQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2