LM74800EVM-CD

LM74800EVM-CD

지금 주문하기

개요

TI의 평가 모듈(EVM) LM74800EVM-CD를 사용하면 설계자가 역방향 배터리 보호 애플리케이션에서 LM7480-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러(LM74800QDRR 및 LM74801QDRR)의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. 이 평가 모듈은 LM7480-Q1이 스위칭 출력 및 전력 경로 차단을 위해 이상적인 다이오드 MOSFET을 먼저 연결한 다음 두 번째 MOSFET을 연결하여 두 개의 백-백 N 채널 전력 MOSFET을 제어하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 역방향 배터리 보호
  • 스위치드 출력 및 전원 경로 차단 기능
  • 과전압 보호
  • 오토모티브 과도 내성 시험 요건 충족
  • 공통 드레인 구성에서 백-백으로 연결된 외부 N채널 MOSFET 2개
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM7480 — 3V~65V 역병렬 NFET 이상적인 다이오드 컨트롤러, -55°C~125°C LM7480-Q1 — 역병렬 NFET를 구동하는 3V~65V, 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74800EVM-CD — LM74800-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010240 — 확장성 있는 멀티팩 스마트 배터리 충전기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74800EVM-CD — LM74800-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010240 — 확장성 있는 멀티팩 스마트 배터리 충전기 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74800 Evaluation Module: LM74800EVM-CD (Rev. A) PDF | HTML 2020. 10. 16
인증서 LM74800EVM-CD EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 10. 26