LM74810EVM

LM7481-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러 평가 모듈

LM74810EVM

지금 주문하기

개요

TI의 평가 모듈 LM74810EVM은 설계자가 역방향 배터리 보호 애플리케이션에서 LM7481-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러(LM74810QDRR)의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈(EVM)은 더 높은 전력(>100W) 차량용 ECU 설계를 위한 역방향 배터리 보호를 제공하는 LM7481-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러의 기능을 보여줍니다. 이 장치는 이상적인 다이오드 MOSFET이 먼저 연결된 다음 스위치드 출력 및 전원 경로 차단을 위한 두 번째 MOSFET이 연결된 2개의 백-백 N채널 전원 MOSFET을 제어합니다.

특징
  • 고전력 ECU 설계를 위한 역방향 배터리 보호
  • 스위치드 출력 및 전원 경로 차단 기능
  • 과전압 보호
  • 오토모티브 과도 내성 시험 요건 충족
  • 공통 드레인 구성에서 백-백으로 연결된 외부 N채널 MOSFET 2개
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM7481 높은 게이트 드라이브, -55°C~125°C를 지원하는 3V~65V 역병렬 NFET 이상적인 다이오드 컨트롤러 LM7481-Q1 액티브 정류 구동 B2B NFET를 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74810EVM — LM7481-Q1 ideal diode controller evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74810EVM LM7481-Q1 ideal diode controller evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74810 Evaluation Module: LM74810EVM (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 9
인증서 LM74810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 11. 24