LM74930Q1EVM

LM74930Q1EVM

지금 주문하기

개요

LM74930-Q1 평가 모듈(EVM)은 역방향 배터리 보호 애플리케이션에서 LM74930-Q1 최적 다이오드 컨트롤러의 작동 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. LM74930Q1EVM은 LM74930-Q1이 서지 스토퍼, 회로 차단기 및 과전압 보호를 지원하는 이상적인 다이오드 정류기를 에뮬레이션하기 위해 2개의 역병렬 N-채널 전원 MOSFET을 제어하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 3V~65V 작동 전압 범위
  • 온보드 점퍼를 사용한 4A~6A 조정식 과전류 보호
  • 프로그래머블 회로 차단기 타이머
  • 모드 핀을 사용하여 역전류 차단을 활성화 또는 비활성화
  • 오류 표시 및 출력 켜짐/꺼짐 감지를 위한 LED 표시
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74930-Q1 회로 차단기 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브 3V~65V 서지 스토퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74930Q1EVM — LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74930Q1EVM LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74930-Q1 Evaluation Module for Ideal Diode Controller User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 1
인증서 LM74930Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 5