LM76003EVM-500K

LM76003EVM-500K

지금 주문하기

개요

LM76003EVM-500K 평가 모듈(EVM)은 LM76003 동기 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완전 조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM은 3.5V~60V 입력에서 작동하며 3.5A에서 3.3V 또는 5V 출력을 제공합니다.

특징
  • 경부하에서 높은 효율성
  • 동기 정류
  • 내부 보상
  • 주파수 동기화
  • 자동 모드 또는 FPWM 모드
DC/DC 컨버터
LM76003 — 3.5V~60V, 3.5A 동기 스텝다운 전압 컨버터 LM76003-Q1 — 3.5V~60V, 3.5A/2.5A 동기 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V~60V, 3.5A 동기 스텝다운 전압 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V~60V, 3.5A 동기 스텝다운 전압 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM7600xEVM User’s Guide 2017. 10. 18
인증서 LM76003EVM-500K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2