LM76005QEVM

LM76005QEVM

지금 주문하기

개요

LM76005QEVM 평가 모듈(EVM)은 LM76005 및 LM76005-Q1 동기 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM은 3.5V~60V 입력에서 작동하며 5A에서 3.3V 또는 5V 출력을 제공합니다.

특징
  • EMI 향상 QFN 패키지
  • 높은 전력 밀도에 대해 열적으로 최적화됨
  • BOM 비용이 낮은 작은 솔루션 크기
DC/DC 컨버터
LM76005 3.5V~60V, 5A 동기 스텝다운 전압 컨버터 LM76005-Q1 3.5V~60V, 5A 동기식 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM76005QEVM — 3.5-V to 60-V, 5-A synchronous step-down voltage converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM76005QEVM 3.5-V to 60-V, 5-A synchronous step-down voltage converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM76005QEVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020. 7. 21
인증서 LM76005QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 20