LMG3624EVM-081

LMG3624EVM-081

지금 주문하기

개요

LMG3624EVM-081은 전류 감지 에뮬레이션이 포함된 LMG3624 결합 GaN FET를 사용하는 65W USB Type-C® PD(Power Delivery) 오프라인 어댑터에 대한 고효율 및 고밀도를 보여줍니다. 입력은 범용 90Vac~265Vac를 지원하며 단일 출력을 최대 3A에서 5V, 9V 및 15V, 최대 3.25A에서 20V로 설정할 수 있습니다. 이 값은 USB PD 인터페이스 컨트롤러를 사용하여 조정할 수 있습니다. 최대 200kHz의 공칭 고주파 작동은 솔루션 크기를 줄이는 동시에 다중 모드 작동으로 높은 효율을 유지합니다. 효율성을 높이기 위해 출력에는 동기 정류가 사용됩니다.

특징
  • USB Type-C™ PD 3.0 호환 출력으로 최대 65W(5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)의 90 VAC~264 VAC 범용 AC 입력
  • 효율성 및 대기 전력 소모는 규정 요구 사항 CoC Tier 2 및 DoE Level VI를 초과
  • 전력 밀도 28W/in3으로, 90VAC 전부하에서 93%의 효율성
  • 통합 GaN 장치는 전류 감지 에뮬레이션으로 부품 수를 줄이고 효율성을 개선
질화 갈륨(GaN) 전력계
LMG3614 — 드라이버 및 보호 기능이 통합된 650V 170mΩ GaN FET LMG3624 — 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 155mΩ GaN FET
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMG3624EVM-081 — LMG3624 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMG3624EVM-081 — LMG3624 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LMG3624EVM-081 65-W USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback PDF | HTML 2023. 9. 14
인증서 LMG3624EVM-081 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 9. 14