LMG5200POLEVM-10

LMG5200POLEVM-10

지금 주문하기

개요

LMG5200POLEVM-10 EVM은 48V~1V 애플리케이션에서 LMG5200 GaN 전력계와 TPS53632G 하프 브리지 부하 지점 컨트롤러 평가 용도로 설계되었습니다.  이 EVM은 전류 더블러 정류기가 있는 단일 단계 하드 스위치형 하프 브리지로서 48V~1V 컨버터를 구현합니다.  이 EVM은 36~75V 입력 전압을 지원하며 최대 50A의 출력 전류를 지원합니다.  이 토폴로지는 높은 강압(스텝다운) 비율을 지원하면서 동시에 상당한 수준의 출력 전류와 제어성을 제공합니다.

특징
  • 36V~75V의 입력 전압
  • 최대 50A에서 0.5V~1.5V의 출력
  • 최대 1MHz의 스위칭 주파수
  • DCAP+ 제어 아키텍처가 빠른 과도 응답 제공

  • EVM PCB
  • 기준 적합, 고전압 경고 문서

DC/DC 컨트롤러
TPS53632G — 48V GaN DC/DC 컨버터용 하프 브리지, D-CAP+ 컨트롤러

 

RTC(실시간 클록) 및 타이머
LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP2992 — 250mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) LP38693 — 500mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

질화 갈륨(GaN) 전력계
LMG5200 — 80V GaN 하프 브리지 전력계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 일체형 게이트 드라이버가 포함된 LMG5200, 80V 10A GaN 하프 브리지용 LMG5200POLEVM-10을 주문하세요
  2. LMG5200POLEVM-10 사용 설명서 읽기
  3. 벤치에서 일부 애플리케이션에 대한 LMG5200 성능을 시험해 보세요. 참고: 이 EVM은 이중 펄스 테스트용으로 설계된 제품이 아닙니다

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V~1V PoL(Point of Load) 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V~1V PoL(Point of Load) 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM (Rev. B) 2017. 8. 2
인증서 LMG5200POLEVM-10 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LMG5200EVM-02 — LMG5200 GaN 전력계 평가 모듈