LMH1219EVM

LMH1219EVM

지금 주문하기

개요

LMH1219EVM 평가 보드는 텍사스 인스트루먼트 LMH1219 UHD 케이블 이퀄라이저의 SDI 및 10GbE 신호 컨디셔닝 기능을 평가하기 위한 완전한 고대역폭 플랫폼을 제공합니다. LMH1219EVM은 표준 적합성 테스트, 성능 평가 및 초기 시스템 프로토타이핑 등의 용도로 사용할 수 있습니다. LMH1219EVM에 사용되는 SMA 및 BNC 에지 커넥터는 상용 사용 가능한 분리 케이블, 어댑터 및 보드(미포함)를 통해 여러 시스템 커넥터 유형에 인터페이스합니다. 이렇게 유연한 연결성을 통해 리클로커가 포함된 TI의 12G SDI 적응형 케이블 이퀄라이저와 타사 ASIC/FPGA 호스트 보드 간에 통합 시스템 레벨 테스트를 수행할 수 있습니다.

특징
  • Locks to standard SDI (2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or divide-by-1.001 sub-rates), DVB-ASI (270 Mbps), ST-2081 (5.94 Gbps proposed and divide-by-1.001 subrates), ST-2082 (11.88 Gbps proposed and divide-by-1.001 subrates), and 10 GbE data rates
  • Integrated 2:1 mux on input (one 75 Ω and one 100 Ω) and 1:2 fan-out 100 Ω output drivers with deemphasis
  • 75 Ω single-ended adaptive cable equalizer (IN0+) and 100 Ω differential adaptive or programmable FR4 trace equalizer (IN1±)
  • Programmable by Pin, SPI, or SMBus Interface
  • Can be operated using single (2.5 V) or dual (2.5 V and 1.8 V) supplies

  • 6ft USB-to-miniUSB 케이블

직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC
LMH1219 — 리클로커 내장 12G SDI 적응형 케이블 이퀄라이저 LMH1226 — 12G SDI 듀얼 출력 리클로커
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

IBIS-AMI 시뮬레이션 모델, 프로그래밍 가이드, PCB 레이아웃을 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH1219EVM — LMH1219 Ultra HD Adaptive Cable Equalizer With Integrated Reclocker Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

LMH1219EVM — LMH1219 Ultra HD Adaptive Cable Equalizer With Integrated Reclocker Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH1219EVM User's Guide (Rev. A) 2018. 6. 11
인증서 LMH1219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) 2016. 6. 3

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect 유틸리티 툴