LMH1297EVM

LMH1297EVM

지금 주문하기

개요

LMH1297EVM은 리클로커가 통합된 텍사스 인스트루먼트 LMH1297 12-G UHD-SDI 양방향 I/O의 고속 성능 및 기능적 평가를 위해 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 이 키트를 사용하여 사용자는 LMH1297에서 지원하는 케이블 도달 범위와 출력 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있습니다. 고성능 에지 마운트 BNC 커넥터는 I/O 및 SDI_OUT 신호에 대해 75Ω 포트에서 사용됩니다. 100Ω 차동 입력 및 출력 포트는 성능 평가를 위해 연구소 장비 또는 사용자 시스템에 쉽게 연결할 수 있도록 에지 마운트 SMA 커넥터로 라우팅됩니다.

특징
  • 리클로커가 통합된 사용자 구성 가능 적응형 케이블 이퀄라이저 또는 케이블 드라이버
  • ST-2082-1(12G), ST-2081-1(6G), ST-424(3G), ST-292(HD), ST-259(SD) 지원
  • 통합 리클로커가 11.88Gbps, 5.94Gbps, 2.97Gbps, 1.485Gbps 또는 BTO-1.001 Sub-Rate 및 270Mbps의 SMPTE 비디오 속도를 잠급니다.
  • SPI 또는 SMBus 인터페이스로 프로그래밍 가능
  • 단일 전원 작동: VDD = 2.5V ± 5%
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC
LMH0397 — 리클로커 내장 3G SDI 양방향 I/O LMH1208 — 12G UHD-SDI 듀얼 케이블 드라이버 LMH1228 — 리클로커가 통합된 12G UHD-SDI 듀얼 케이블 드라이버 LMH1297 — 12G UHD-SDI 양방향 I/O(리클로커 통합)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

IBIS-AMI 시뮬레이션 모델, 프로그래밍 가이드, PCB 레이아웃의 경우 지금 요청하세요.

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH1297EVM — LMH1297 12-G 양방향 I/O 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

LMH1297EVM — LMH1297 12-G 양방향 I/O 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH1297EVM User's Guide (Rev. A) 2019. 8. 7
인증서 LMH1297EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2