LMH13000RQEEVM

LMH13000RQEEVM

지금 주문하기

개요

LMH13000RQEEVM은 13핀 WQFN-HR(HotRod™) 패키지의 고속 출력 전류 드라이버인 LMH13000을 위한 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. EVM은 입력/출력의 공통 50Ω 실험실 장비, 공급을 위한 바나나 커넥터, 여러 작동 모드를 손쉽게 비활성화, 활성화 또는 구성할 수 있는 점퍼로 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 또한 레이아웃은 기생을 줄여 출력 전류의 빠른 상승 및 하강 시간을 가지도록 최적화되어 있습니다.

특징
  • 3V~5.5V의 단일 전원 작동 범위
  • 모든 입력 및 출력 신호를 위한 사용하기 쉬운 SMA 커넥터
  • 장치 및 레이저 공급을 위한 사용하기 쉬운 바나나 커넥터
  • SMD VCSEL 및 TO-CAN 레이저 풋프린트
  • 레이저 전원 보정을 위한 온보드 TIA
  • 장치를 여러 모드로 구성할 수 있는 점퍼
  • 파생 및 잡음을 최소화하도록 구성된 레이아웃
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
LMH13000 — LIDAR 및 ToF(Time-of-Flight)를 위한 통합 고속 전압 제어 전류-출력 레이저 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH13000RQEEVM — LMH13000 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH13000RQEEVM — LMH13000 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH13000RQE Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025. 5. 20
인증서 LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 2. 7