LMH2832EVM-50

LMH2832EVM-50

지금 주문하기

개요

LMH2832EVM-50 평가 모듈(EVM)은 40핀 VQFN 패키지로 제공되는 이중 LMH2832 DVGA(디지털 제어 가변 게인 증폭기)를 평가하는 데 사용됩니다. EVM은 50Ω 입력 환경에서 모든 게인 설정에 걸쳐 LMH2832의 기능과 성능을 쉽게 시연하는 데 사용됩니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원 공급 장치, 신호 소스, USB 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 5V 단일 전원 작동용으로 구성
  • AC 결합 단일 종단 50Ω 입력 및 출력 연결용으로 설계
  • SMA 커넥터를 사용하여 입력 및 출력에 인터페이스
  • DVGA 게인 레지스터를 성공적으로 프로그래밍하기 위한 USB 커넥터 및 FTDI USB-SPI 버스 변환기 칩
RF VGA(가변 게인 증폭기)
LMH2832 — 완전 차동, 듀얼, 1.1GHz 디지털 가변 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH2832EVM-50 Evaluation Module User's Guide 2016. 6. 30
인증서 LMH2832EVM-50 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2