LMH32401RGTEVM

프로그래머블 게인 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기를 위한 LMH32401 평가 모델

LMH32401RGTEVM

지금 주문하기

개요

LMH32401RGT 평가 모듈(EVM)은 RGT 패키지의 LMH32401 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기를 위한 개발 플랫폼입니다. EVM에는 출력을 50Ω 단일 종단 연결로 변환하는 변압기가 있어 표준 테스트 장비를 사용하여 쉽게 측정할 수 있으며, 완전 차동 DC 결합 신호로 변환하는 옵션이 있습니다. 입력은 기본적으로 50Ω 정합되고 2kΩ 저항을 통해 전류로 변환되는 전압 입력을 수신하도록 구성되지만 보드 뒷면의 포토다이오드 바이어스 연결(옵션)을 통해 실제 전류 입력을 수신하도록 재구성할 수 있습니다.

LMH32401RGTEVM에는 디바이스 게인, 입력 바이어스 전류 취소 및 셧다운 기능을 제어하는 사용하기 쉬운 점퍼도 포함되어 있습니다.

특징
  • 50Ω 정합 서브미니어처 버전 A(SMA) 연결을 지원하는 단일 종단 전압 입력 및 출력용으로 구성
  • 에지 장착 포토다이오드를 위한 바이어스 연결을 통해 전류 입력 소스를 연결하는 옵션 포함
  • 선택적 DC 결합 차동 출력 구성
  • 게인, 바이어스 전류 취소 및 전원 다운을 쉽게 제어할 수 있는 점퍼 포함
  • 단일 3.3V 전원 공급 작동용으로 설계
트랜스임피던스 증폭기
LMH32401 프로그래머블 게인 차동 출력 고속 트랜스임피던스 증폭기 LMH32401-Q1 오토모티브, 프로그래머블 게인 차동 출력 고속 트랜스임피던스 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH32401RGTEVM LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH32401IRGT Evaluation Module User's Guide 2019. 10. 13
인증서 LMH32401RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 12. 4