LMH5401EVM

LMH5401EVM

지금 주문하기

개요

The LMH5401EVM is an evaluation module for the single LMH5401 amplifier in a 14-lead high performance RF package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 12dB (4 V/V). The board has differential outputs, one for each of the amplifier outputs. It can be easily configured for differential inputs, and single- or split-supply operation.

특징
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Single ended or differential input signals
  • Fully differential output
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors
RF FDA(완전 차동 증폭기)
LMH5401 — 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. LMH5401EVM 주문
  2. 사용 설명서에 표시된 것처럼 SMA 커넥터에 신호 연결

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH5401EVM — LMH5401 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH5401EVM — LMH5401 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH5401EVM Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2015. 3. 27
인증서 LMH5401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2