LMH6518EVM

LMH6518EVM

지금 주문하기

개요

LMH6518 평가 모듈(EVM)은 LMH6518 차동 증폭기의 특성화를 지원하도록 설계되었습니다. 사용이 편리한 평가 보드는 빠른 설정을 제공하고 고성능 신호 분석을 제공하도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원 공급 장치, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 사용하기 쉬운 USB2ANY 인터페이스 어댑터 및 GUI와 함께 작동하도록 설계되었습니다
  • 온보드 LDO는 LMH6518의 VDD 핀에 필요한 3.3V 공급을 제공하며, 5V 전원은 1개만 필요합니다
  • 입력 및 출력에는 SMA 커넥터 포함
  • 온보드 전위차계는 출력 오프셋을 무효화하기 위해 제공됩니다
  • 표준 50Ω 테스트 장비에 연결하도록 설계되었습니다
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)
LMH6518 — 900MHz, 디지털 제어, 가변 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH6518EVM — LMH6518 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH6518EVM — LMH6518 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH6518 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 10. 8
인증서 LMH6518EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 4. 24