LMK04610EVM

LMK04610EVM

지금 주문하기

개요

LMK04610EVM은 LMK04610 초저잡음 및 저전력 JESD204B 호환 듀얼 루프 지터 클리너를 사용합니다. 모든 출력을 실행하는 900mW의 소비 전력을 지원하는 LMK04610은 저잡음 VCXO 모듈을 사용하여 74 fs 지터(12kHz~20MHz)를 지원합니다. 통합 LDO는 DC/DC 컨버터의 사용을 지원하는 높은 PSRR을 제공합니다.

특징
  • 122.88MHz 출력 주파수에서 10kHz~20MHz의 일반 60fs rms를 지원하는 듀얼 루프 아키텍처
  • 통합 루프 필터는 손쉬운 프로토타입 제작을 지원
  • 122.88MHz에서 10개의 출력에 대한 0.9W의 일반적인 전력 소비
  • 온보드 LDO 및 DCDC 컨버터를 사용한 점퍼 구성 가능 전원 공급 장치
  • 장치 레지스터에 대한 완전한 액세스를 위한 GUI 플랫폼

  • LMK04610EVM
  • USB2ANY 프로그래머

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A8101 — 1A, 높은 PSRR, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

클록 지터 클리너
LMK04610 — 이중 PLL을 지원하는 초저잡음 및 저전력 JESD204B 호환 클록 지터 클리너
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. LMK04610EVM 주문
  2. TICSPRO-SW 다운로드 및 설치
  3. LMK04610EVM 사용 설명서 읽기
  4. TICSRPRO-SW에 레지스터 구성

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK04610EVM — LMK04610 Ultra Low-Noise and Low Power JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual PLLs EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK04610EVM — LMK04610 Ultra Low-Noise and Low Power JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual PLLs EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK04610 Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2017. 2. 1
인증서 LMK04610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
TICSPRO-SW — 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어