LMK61E2-125M00EVM

LMK61E2-125M00EVM

지금 주문하기

개요

The LMK61E2-125M00EVM evaluation module provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance of Texas Instruments LMK61E2-125M00 Ultra-Low Jitter Fixed Frequency Oscillator.

The onboard power supply options allow for ease of use as well as configuration flexibility required in common applications. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61E2-125M00’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).

특징
  • Ultra low jitter differential clock generation
  • Powered over USB or externally (SMA connector)
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

 

오실레이터
LMK61E2-125M — 125MHz, ±50ppm, LVPECL 초저지터 표준 차동 오실레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00 Ultra-Low-Jitter Fixed Frequency Oscillator EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00 Ultra-Low-Jitter Fixed Frequency Oscillator EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 2015. 11. 20
인증서 LMK61E2-125M00EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터 평가 모듈