LMK62E2-156M25EVM

LMK62E2-156M25EVM

지금 주문하기

개요

LMK62E2-156M25EVM은 텍사스 인스트루먼트의 LMK62XX 초저지터 크리스탈 오실레이터 제품군의 클록 성능을 평가하는 완벽한 플랫폼이며, 출력 주파수와 형식 선택의 폭이 넓습니다. LMK62XX EVM은 컴플라이언스 테스트, 성능 평가 및 초기 시스템 프로토타이핑을 위한 클록 소스로 사용할 수 있습니다. 온보드 에지-런치 SMA 포트는 상업적으로 사용 가능한 동축 케이블, 어댑터 또는 발룬(미포함)을 사용하여 장비 및 레퍼런스 보드와 상호 작용하면서 LMK62XX 초저지터 클록 출력에 액세스할 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 TI의 LMK62E2 및 타사 FPGA/ASIC/SoC 레퍼런스 보드 간에 통합된 시스템 레벨 테스트를 수행할 수 있습니다.

특징
  • 초저잡음, 고성능(156.25MHz에서 150fs RMS 지터)
  • 단일 3.3V 전원 공급 장치, USB 또는 외부에서 전원 공급(SMA 커넥터)
  • 단일 차동 LVPECL 출력
  • 소프트웨어 필요 없음

  • LMK62E2-156M25EVM

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

 

오실레이터
LMK62A2-100M — 100MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62A2-150M — 150MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62A2-156M — 156.25MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62A2-200M — 200MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62E0-156M — 156.25MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62E2-100M — 100MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62E2-156M — 156.25MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62I0-100M — 100MHz, HCSL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62I0-156M — 156.25MHz, HCSL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M25 Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M25 Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) 2017. 2. 9
인증서 LMK62E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2