LMK6LEVM

개요

LMK6LEVM은 텍사스 인스트루먼트의 LMK6L 초저 지터, 고성능 BAW 오실레이터 제품군의 클록 성능과 유연성을 평가할 수 있는 완전한 평가 플랫폼을 제공합니다. 이 EVM은 규정 준수 테스트, 성능 평가 및 초기 시스템 프로토타이핑을 위한 유연한 클록 소스로 사용할 수 있습니다. 온보드 엣지 런치 SMA 포트는 LMK6L의 구성 가능한 클록 출력을 제공하며, 이를 통해 장치가 상용 동축 케이블, 어댑터 또는 발룬(미포함)을 사용하여 테스트 장비 및 레퍼런스 보드와 인터페이스할 수 있습니다.

특징
  • 세 개의 표준 6핀 오실레이터 패키지를 위한 풋프린트 포함: DLE(3.2mm × 2.5mm), DLF(2.5mm × 2.0mm) 및 DLR(2.0mm × 1.6mm)
  • 표준 공급 전압(2.5V, 3.3V)을 생성하는 온보드 전압 레귤레이터
  • USB로만 전원 공급 가능, 외부 전원 공급 장치 옵션
오실레이터
LMK6L-Q1 저전력, 초저지터 차동 및 단일 종단 고정 주파수 공장 프로그래밍된 BAW OSC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK6LEVM — LMK6L 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

LMK6LEVM LMK6L 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK6L Evaluation Module PDF | HTML 2026. 7. 24