LMQ66430-2EVM

향상된 HotRod ™ QFN을 지원하는 36V 3A 동기 스텝다운 컨버터용 LMQ66430 평가 모듈

LMQ66430-2EVM

지금 주문하기

개요

LMQ66430-2EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자가 최대 36V의 입력 전압에서 최대 3A의 부하 전류까지 구동할 수 있는 동기 스텝다운 DC/DC 컨버터인 LMQ66430-Q1 장치의 작동 및 성능을 평가하도록 지원합니다. LMQ66430-Q1은 낮은 부하에서 초저 작동 정동작 전류, 낮은 부하에서의 높은 효율을 제공하며, 낮은 EMI 솔루션 크기를 제공하는 작은 2.6mm x 2.6mm 향상된 HotRod™ QFN 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 기본적으로 3.3V 고정 출력 전압
  • 최고 3A의 출력 전류
  • 2.2MHz의 기본 스위칭 주파수(AUTO 모드 또는 FPWM 선택을 위해 점퍼가 포함됨)
  • 작은 솔루션 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 인쇄 회로 보드 레이아웃
DC/DC 컨버터
LMQ66410 1.5µA IQ를 지원하는 36V, 1A 저 EMI 동기 스텝다운 컨버터 LMQ66410-Q1 1.5µA IQ를 지원하는 오토모티브 36V, 1A 저 EMI 동기식 스텝다운 컨버터 LMQ66420 1.5µA IQ를 지원하는 36V, 2A 저 EMI 동기 스텝다운 컨버터 LMQ66420-Q1 1.5µA IQ를 지원하는 오토모티브 36V, 2A 저 EMI 동기식 스텝다운 컨버터 LMQ66430 3.5µA IQ를 지원하는 36V, 1A 저 EMI 동기 스텝다운 컨버터 LMQ66430-Q1 1.5µA IQ를 지원하는 오토모티브 36V, 3A 저 EMI 동기식 강압 컨버터 LMR66430-EP 1.5µA IQ 및 저 EMI를 지원하는 36V 3A 동기식 스텝다운 컨버터로 향상된 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMQ66430-2EVM — 향상된 HotRod ™ QFN을 지원하는 36V 3A 동기 스텝다운 컨버터용 LMQ66430 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMQ66430-2EVM 향상된 HotRod ™ QFN을 지원하는 36V 3A 동기 스텝다운 컨버터용 LMQ66430 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMQ66430-Q1 Buck Controller Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 2. 2
인증서 LMQ66430EVM-2M EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 21