LMR14010AEVM

LMR14010AEVM

지금 주문하기

개요

LMR14010A은 고정 700KHz를 지원하는 간단하고 사용하기 쉬운 1A 비동기 스텝다운 컨버터로 SOT23-6 패키지로 제공됩니다. LMR14010AEVM은 LMR14010A 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. LMR14010AEVM은 6V~18V 입력(공칭 12V)에서 작동하며 1A에서 5V 출력을 제공합니다. 보드에는 컨버터 작동을 활성화 또는 비활성화하는 점퍼 커넥터가 있습니다.

특징
  • 4V ~ 40V 입력 전압 범위
  • 정확한 5V 출력
  • 최대 1A의 출력 전류
  • 스위칭 주파수 700KHz
DC/DC 컨버터
LMR14010A — 고효율 에코 모드를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~40V, 1A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR14010AEVM — 1-A, Asynchronous Step-down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR14010AEVM — 1-A, Asynchronous Step-down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR14010AEVM Evaluation Board Guide 2018. 1. 11
인증서 LMR14010AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2