LMR14030SEVM

LMR14030SEVM

지금 주문하기

개요

The LMR14030SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14030S Step-Down Converter. The LMR14030SEVM operates from 7V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 3.5A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

특징
  • Input range: 7V to 36V
  • Output: 5.0V or 3.3V
  • Maximum load current: 3.5A
  • Switching frequency: 600KHz
  • Board size: 76mm x 76mm
DC/DC 컨버터
LMR14030 — SIMPLE SWITCHER® 40V, 3.5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40uA IQ) LMR14030-Q1 — 40uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 오토모티브 40V, 3.5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR14030SEVM — LMR14030S 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR14030SEVM — LMR14030S 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR14030SEVM User’s Guide (Rev. A) 2017. 8. 3
인증서 LMR14030SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2