LMR16006XEVM

LMR16006XEVM

지금 주문하기

개요

The LMR16006XEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16006X Step-Down Converter. The LMR16006XEVM operates from 6V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has jumper connector to enable or disable the converter operation.

특징
  • Input range: 6V to 60V
  • Output: 5.0V
  • Maximum load current: 600mA
  • Switching frequency: 0.7MHz
  • Board size: 49x52mm
DC/DC 컨버터
LMR16006 — 저 Iq를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 600mA 스텝다운 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR16006XEVM — LMR16006XEVM 6V to 60V input, 5.0V output at 600mA Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR16006XEVM — LMR16006XEVM 6V to 60V input, 5.0V output at 600mA Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR16006 EVM User's Guide 2014. 6. 13
인증서 LMR16006XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2