LMR16020PEVM

LMR16020PEVM

지금 주문하기

개요

LMR16020PEVM은 LMR16020PDDAR 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. LMR16020PEVM은 7V~60V 입력(24V 공칭)으로 작동하며 2A에서 5.0V 출력을 제공합니다. 이 보드에는 점퍼 커넥터가 있어 컨버터 작동을 활성화하거나 비활성화할 수 있으며 외부 클록과 동기화할 수 있습니다. 이 보드에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단자도 있습니다.

특징
  • 7V ~ 60V 입력 전압 범위
  • 최대 2A의 출력 전류
  • 스위칭 주파수 600KHz
  • 전원 양호 플래그 출력
  • 내부 보상
DC/DC 컨버터
LMR16020 — SIMPLE SWITCHER 60V, 40uA Iq의 2A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR16020PEVM — LMR16020 Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR16020PEVM — LMR16020 Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR16020PEVM User’s Guide 2015. 10. 12
인증서 LMR16020PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2