LMR23625CEVM

LMR23625CEVM

지금 주문하기

개요

LMR23625CEVM은 LMR23625CDDAR 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. LMR23625CEVM은 4.5V~36V 입력(12V 공칭)으로 작동하며 2.5A에서 5.0V/3.3V 출력을 제공합니다. 이 보드에는 점퍼 커넥터가 있어 출력 옵션을 선택할 수 있고, 컨버터 작동을 활성화하거나 비활성화할 수 있으며 외부 클록과 동기화할 수 있습니다. 이 보드에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단자도 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 20V 입력 전압 범위
  • 점퍼 선택 가능 출력 옵션(5V 또는 3.3V)
  • 최대 2.5A의 출력 전류
  • 스위칭 주파수 2.1MHz
  • 외부 클록에 대한 주파수 동기화
  • 히컵 모드 단락 보호
DC/DC 컨버터
LMR23625 — SIMPLE SWITCHER®, 36V 2.5A 동기 스텝 다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR23625CEVM — LMR23625C Wide Vin Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR23625CEVM — LMR23625C Wide Vin Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR23625C-Q1 EVM User's Guide 2016. 11. 8
* EVM User's guide LMR23625C EVM User's Guide (Rev. A) 2016. 7. 6
인증서 LMR23625CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2