LMR23630EVM

LMR23630EVM

지금 주문하기

개요

LMR23630EVM은 LMR23630DRR 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. LMR23630EVM은 4V~36V 입력(12V 공칭)으로 작동하며 3A에서 5.0V/3.3V 출력을 제공합니다. 이 보드에는 점퍼 커넥터가 있어 출력 옵션을 선택할 수 있고, 컨버터 작동을 활성화하거나 비활성화할 수 있으며 외부 클록과 동기화할 수 있습니다. 이 보드에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단자도 있습니다.

특징
  • 4V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 점퍼 선택 가능 출력 옵션(5V 또는 3.3V)
  • 최대 3A의 출력 전류
  • 조정 가능한 스위칭 주파수
  • 외부 클록에 대한 주파수 동기화
DC/DC 컨버터
LMR23630 — SIMPLE SWITCHER®, 36V 3A 동기 스텝 다운 컨버터 LMR23630-Q1 — 오토모티브 등급 SIMPLE SWITCHER® 4V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR23630EVM — LMR23630DDR 넓은 VIN 동기 스텝 다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR23630EVM — LMR23630DDR 넓은 VIN 동기 스텝 다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR23630DRREVM User’s Guide 2017. 5. 25
인증서 LMR23630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2