LMR34215FSC5EVM

LMR34215FSC5EVM

지금 주문하기

개요

LMR34215FSC5EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LMR34215-Q1 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR34215-Q1은 최대 42V의 입력 전압에서 최대 1.5A의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기식 스텝다운 DC/DC 컨버터입니다. LMR34215-Q1은 매우 적은 솔루션 크기로 탁월한 효율과 정확도를 제공합니다. LMR34215FSC5EVM에는 5V의 LMR34215-Q1 고정 출력 전압과 2.1MHz의 스위칭 주파수가 사용됩니다.

특징
  • 통합된 동기 정류
  • CISPR 25 클래스 5 표준에 대해 테스트를 거침
  • BOM 비용이 낮은 작은 솔루션 크기
  • 짧은 최소 온타임
DC/DC 컨버터
LMR34206-Q1 — 4.2V~42V, 0.6A 초소형 동기 강압 컨버터 LMR34215-Q1 — 4.2V~42V, 1.5A 초소형 동기 강압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMR34215FSC5EVM — 42V, 1.5A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMR34215FSC5EVM — 42V, 1.5A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide 2019. 9. 26